เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
Eterna Estructurado 31X101
    Ceramica Italia

    Eterna Estructurado 31X101

    Eterna Estructurado 31x101 cm is a high-gloss ceramic tile that captures the majesty of marble with a subtly structured texture, bringing visual depth and a contemporary touch to spaces. Its design is inspired by marbles that have transcended time, those that have witnessed stories that remain. Like great temples and classical works, this ceramic tile is made to last and to thrill. With its elongated 31x101 cm format and glossy white marbled finish, Eterna Estructurado transforms any wall into an elegant, vibrant surface with personality. It is ideal for bathrooms, kitchens, living rooms, decorative walls, and spaces that seek effortless sophistication. In addition, thanks to its resistance and versatility, it can even be used as flooring in pool interiors. This product is more than an aesthetic choice: it is a style statement that honors the moments that remain etched in our memory. Because there are surfaces that evoke emotions, and Eterna has been created to celebrate them.
    สเปคสินค้า
    • Name: ETERNA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203180-eterna-estructurado-31x101
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง