เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
    Ceramica Italia

    Eterna 31X101

    "Eterna 31x101 cm is a high-gloss marble-effect ceramic tile that captures the essence of timelessness. Inspired by the stone that has endured for centuries in temples and majestic buildings, this piece transforms any setting into a space of serene and lasting elegance. Its white design, with delicate marbled veins, brings luminosity, spaciousness, and a feeling of unmatched purity. Ideal for covering walls in bathrooms, kitchens, living rooms, or social areas, Eterna not only beautifies but also preserves the memory of moments lived in every corner. With a stylish 31x101 cm format and a glossy finish that reflects light naturally, this product is perfect for those seeking a sophisticated touch without sacrificing the warmth of home. Because there are spaces that are not forgotten and materials that make them eternal.
    สเปคสินค้า
    • Name: ETERNA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203181-eterna-31x101
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง