เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
    Ceramica Italia

    Bosco Light 31X101

    "There is something about wood that connects us to the essential. To the calm of the forest, to the welcoming silence, to that feeling of returning to a place that already feels like home. Bosco was born from that inspiration: from the texture that embraces, the color that comforts, the floor that holds the footsteps of a simple but full life. Because a space doesn't need to be perfect to feel perfect... it just needs to resemble you a little more. "
    สเปคสินค้า
    • Name: BOSCO LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203182-bosco-light-31x101
    • Product familyMadera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง