เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
    Ceramica Italia

    Lumen Estructurado 31X101

    White is associated with the essential, the true, the absolute. It is a blank canvas, a starting point at the moment of creativity, but also a point of arrival when seeking perfection. By reflecting light on its surface with movement, its glossy finish creates an atmosphere that stimulates mental clarity and renewal.
    สเปคสินค้า
    • Name: LUMEN ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203186-lumen-estructurado-31x101
    • Product familyFlat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง