เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
    Ceramica Italia

    Aria 31X101

    Discover Aria, a dazzling piece that infuses unmatched energy. Inspired by the richness and movement of Four Seasons marble, its vibrant emerald green captures the essence of nature at its boldest. Its high-contrast veins pulsate with life, creating a dynamic focal point. With the lightness evoked by its name, and thanks to its radiant Semi-Mirror Gloss (and textured option), Aria unleashes a sense of vitality and wonder, creating spaces that breathe modernity and overwhelming personality."
    สเปคสินค้า
    • Name: ARIA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203188-aria-31x101
    • Product familyAccents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง