เผยแพร่สินค้าของคุณ
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
    Ceramica Italia

    Breza 31X101

    "Redefine dynamism. Inspired by vibrant Four Seasons marble, its deep contrasts and dancing veins create a unique visual narrative. Its navy blue tone with greenish hues evokes the immensity of the ocean, infusing a serene and expressive character. This cladding not only beautifies; it awakens curiosity and fascination, transforming your walls into a living work of art. With a semi-mirror finish (and textured option), Breza is the perfect choice for those who defy convention."
    สเปคสินค้า
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203189-breza-31x101
    • Product familyAccents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง