เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
Stasera 31X101
    Ceramica Italia

    Stasera 31X101

    Immerse yourself in the bold sophistication of Stasera, a piece that transforms your spaces with the intensity and mystery of twilight. Inspired by the rich texture of Burlington stone, Stasera elevates its deep black tone with a captivating Semi-Mirror Gloss. Light dances across its surface, accentuating every detail and revealing a magnetic depth that envelops and amazes. Also available with a texture that magnifies its impact, Stasera is the ideal choice for those seeking to create environments with unmistakable character and eye-catching elegance. It is the perfect base for bold, modern designs, where every wall becomes a style statement that evokes the magic of the night."
    สเปคสินค้า
    • Name: STASERA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203190-stasera-31x101
    • Product familyAccents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ