เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
    Ceramica Italia

    Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Aquí tienes la traducción. He mantenido la consistencia técnica con la versión "Terra", asegurando que el tono siga siendo profesional y atractivo: RAVENA HUMO 30X60 recreates a mosaic with a blend of structures, textures, and tones that align seamlessly to achieve the perfect neutral touch for decorating your environments. Additionally, its charming greige tone provides the ideal balance between cool and warm hues. The new depth in its structure allows for a more precise simulation of the richness found in this type of stone
    สเปคสินค้า
    • Name: RAVENA HUMO 30X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 30.3 cm x 60.4 cm). Use: Tiles suitable for use on walls only. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable (N/a). Traffic: Not applicable (N/a) as it is a wall product. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203204-ravena-humo-30x60-primera-exc-corp
    • Product familyAccents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)297
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง