เผยแพร่สินค้าของคุณ
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
Muro Bianco 30X60
    Ceramica Italia

    Muro Bianco 30X60

    Muro Bianco 30X60 Inspired by the visually striking European DIRTY CHIC trend, these products differ from natural brick in that they are less complex and quicker to install. Being ceramic, they offer a less rustic surface, making them easier to clean and perfectly suited to the new lightweight construction method. Ideal products for installation in: exteriors such as facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, fashion boutiques, and more.
    สเปคสินค้า
    • Name: MURO BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall only , ideal for exterior facades, and interiors of restaurants, offices, ice cream parlors, and boutiques. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203205-muro-bianco-30x60
    • Product familyAccents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)297
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง