เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
    Ceramica Italia

    Berlino Arena 60X60

    Berlino Arena 60x60 combines warmth and neutrality on a surface built to withstand both time and traffic. Its inviting tone brings balance to corporate and residential spaces, conveying confidence and serenity in every environment.
    สเปคสินค้า
    • Name: BERLINO ARENA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for use on floors , and they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203210-berlino-arena-60x60
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ