เผยแพร่สินค้าของคุณ
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Morandi Gris 58.4X118.4 Rectified

    Morandi is a modern wood-effect cement tile in classic colors that will add a touch of elegance to any space. What's more, it can be combined with almost any color. The gray colors bring light, modernity, and spaciousness to any space, while the matte finish and carving effect add versatility to all your spaces. Thanks to its large 58.4 x 118.4 rectified format, each piece is unique, creating a very distinctive and exclusive look in your spaces. Its traffic resistance rating of 4 means it can be installed in any interior space in your home or in commercial premises, with its best feature being its resistance to foot traffic. It has four different sides.
    สเปคสินค้า
    • Name: MORANDI GRIS 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Commercial (Traffic 4). Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.230022-morandi-gris-58-4x118-4-rectified
    • Product familyCement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ