เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Diamante Celestini 60X60 Rectified

    Discover excellence in ceramic tiles with Diamante Celestini, the jewel of our renowned line. These exclusive dark gray ceramic floors stand out for their high gloss, durability, and resistance, making them the perfect choice for any space, whether at home or in businesses such as restaurants, offices, hotels, boutiques, banks, hair salons, and ice cream shops. Discover perfection in every tile with Diamante Celestini, the high-quality, durable, and guaranteed ceramic option. Elevate your spaces with the excellence of dark gray, creating modern and resistant environments.
    สเปคสินค้า
    • Name: DIAMANTE CELESTINI CYR 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.230029-diamante-celestini-60x60-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ