เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
Diamante Royal Blanco Rectified 60X60
    Ceramica Italia

    Diamante Royal Blanco Rectified 60X60

    Discover innovation in flooring with Diamante Royal Blanco, state-of-the-art ceramic tile with superior hardness and resistance. Ideal for restaurants, offices, hotels, and more. Its traditional white tone and resistance to wear and tear make it perfect for any interior space, reducing maintenance costs. Elevate your spaces with the excellence of Diamante Royal Blanco, the modern and durable choice.
    สเปคสินค้า
    • Name: DIAMANTE ROYAL BLANCO CYR 60X60 PRIMER. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.230032-diamante-royal-blanco-rectified-60x60
    • Product familyFlat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ