เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Our large-format TORMES (58.4x118.4) simulates the texture achieved with oil paints on turpentine on paper. The different faces of this product allow you to achieve a visual effect of ocean movement in your spaces, creating a natural paradise. Its satin finish creates a smooth, soft, and shiny surface that, when in contact with water and sunlight, highlights the product's tones. Ideal for installation on the walls of any space in your home and even as indoor flooring for swimming pools.
    สเปคสินค้า
    • Name: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A. Traffic: N/A. Thickness: 0.87 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.230071-tormes-58-4x118-4-rectified
    • Product familyAccents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง