เผยแพร่สินค้าของคุณ
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Colonatta 60X60 Rectified

    Our Colonatta 60x60 glossy ceramic tile takes its name from one of the regions with the most prized marble quarries in Italy and the world. Its design draws inspiration from different styles of marble found in the region and features a subtle pattern reminiscent of the region's famous Calacatta marble, with golden and gray veins that create a contrast that evokes exclusivity for any project. "Our Colonatta 60x60 glossy ceramic tile, named after one of the most renowned marble quarries in Italy and the world, reflects the richness of styles found in this area in its design. Inspired by the region's famous Calacatta marble, its subtle pattern is composed of golden and gray veins, creating a contrast that exudes exclusivity, ideal for enhancing any project.
    สเปคสินค้า
    • Name: COLONATTA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231022-colonatta-60x60-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ