เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Ginevra 60X60 Rectified

    Our Ginevra 60x60 glossy ceramic tile is one of our most conceptual designs, as we set out to create a marble design inspired by ocean waves, seeking to convey their fluidity and magnetism to create dynamic yet tranquil spaces. Its glossy finish and rectified edges make it an excellent choice for any interior space in the home. "Our glossy Ginevra 60x60 ceramic tile stands out as one of our most conceptual designs, as we set out to create a piece that captures the essence of marble inspired by ocean waves. We seek to convey the fluidity and magnetism of the waves to infuse spaces with a dynamic tranquility. With its glossy finish and rectified edges, this design is an excellent choice for any interior space in your home."
    สเปคสินค้า
    • Name: GINEVRA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231024-ginevra-60x60-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง