เผยแพร่สินค้าของคุณ
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
Donata 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Donata 60X60 Rectified

    Etymologically, “Donata” means “Gift from God,” and in our quest to create spaces of well-being, we have designed a piece that conveys purity and spiritual peace thanks to its light tone and the brightness it brings to spaces. Its soft veins complement this composition with a subtle design that adds a distinctive touch without being visually heavy. Ideal for any interior project, whether residential or commercial, Donata will transform your spaces into a place of tranquility, backed by our 10-year warranty. “At its etymological root, ‘Donata’ reveals its meaning as ”Gift from God." With the aspiration of creating environments of well-being, we have designed this glossy ceramic floor tile that exudes purity and spiritual peace through its light tone and the shine that illuminates every corner. The soft veins, in a subtle composition, add a distinctive touch without visually overwhelming. Perfect for interior projects, whether in residential or commercial settings, Donata elevates your spaces to places of serenity. In addition, we back its quality with a 10-year warranty."
    สเปคสินค้า
    • Name: DONATA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231025-donata-60x60-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง