เผยแพร่สินค้าของคุณ
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Picasso 58.4 X118.4 Rectified

    Inspired by black agate and sardonyx, our Picasso design of glossy ceramic flooring offers shades ranging from light to dark gray, highlighting its veins. Its exceptional shine and variety make it a sophisticated and timeless choice. Durable and versatile, it easily adapts to any style. Perfect for indoor areas, backed by our 10-year warranty. Transform your home with elegance.
    สเปคสินค้า
    • Name: PICASSO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231038-picasso-58-4x118-4-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ