เผยแพร่สินค้าของคุณ
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Discover Beryl, a source of well-being for your spaces. The purity of this material is reflected in our glossy ceramic flooring, which seeks to replicate its psychological benefits: it reduces stress and anxiety and promotes a positive outlook on life. Ideal for any indoor area, create your refuge with our 10-year warranty. Elevate your home with the elegance and serenity of Beryl.
    สเปคสินค้า
    • Name: BERILO 58.4x118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231039-berilo-58-4x118-4-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง