เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Jaspe 58.4X118.4 Rectified

    Inspired by the stone of the same name, our glossy floor tile, Jaspe 60x120, goes beyond simply emulating the natural design of the stone; it seeks to convey the calming, harmonious, and stabilizing energies that characterize this unique stone. Transform your home by creating spaces of serenity with our glossy, modern, and durable floor tile. Jaspe, part of our innovative Ceranatto line, not only stands out for its durability and excellent value for money, but also infuses your space with positivity. Backed by our warranty, it is the ideal large-format choice for interiors.
    สเปคสินค้า
    • Name: JASPE 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231042-jaspe-58-4x118-4-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง