เผยแพร่สินค้าของคุณ
Etna 58.4X118.4
Etna 58.4X118.4
Etna 58.4X118.4
Etna 58.4X118.4
    Ceramica Italia

    Etna 58.4X118.4

    Imposing, powerful, a true natural wonder. This is how a volcano is often described, and it is precisely this majesty that we want to bring into everyone's home with our large-format Etna design. Inspired by the Etna volcano, located in Catania, this unique piece is a tribute to the power and beauty of nature in its purest form. With Etna, we have captured the essence of volcanic surfaces, replicating their imposing and dramatic textures to offer an unparalleled visual and tactile experience. Our meticulous attention to detail is reflected in Etna's imposing graphics, which demonstrate our commitment to authenticity and quality in every piece. Etna is designed for those who seek the most exotic that nature has to offer. With a rich combination of textures, Etna transforms any interior space in the home into a sensory delight, inviting an experience that transcends the ordinary.
    สเปคสินค้า
    • Name: ΕΤΝΑ 58.4Χ118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies, and saunas, without direct access to the exterior; also suitable for the exterior of residential swimming pools. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard parameters. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231058-etna-58-4x118-4
    • Product familyNatural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง