เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
    Ceramica Italia

    Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified

    Tivolli, inspired by the majestic travertine of Tivoli, is one of the most prized stones in ornamental construction due to its beauty and durability. These qualities are at the heart of our large-format Tivolli, a product that stands out for its exquisite design and high-quality finishes, offering a truly unique result.
    สเปคสินค้า
    • Name: TIVOLLI 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower and stairs; patios, terraces, public transit sidewalks, exterior of commercial swimming pools, saunas, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231067-tivolli-58-4x118-4-dual-rectified
    • Product familyNatural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ