เผยแพร่สินค้าของคุณ
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Breccia Crema 60X60 Rectified

    “The timeless elegance of marble with exceptional shine.” Inspired by the natural beauty of Arebascato Breccia marble, this 60x60 ceramic tile captures the essence of its veins and contrasts in a high-gloss Cristal Lux finish. Its classic and timeless design brings sophistication and luminosity to residential and commercial spaces. Available in two colors, Breccia is ideal for creating elegant environments with a touch of distinction. Give your projects a touch of luxury with this glossy tile. "
    สเปคสินค้า
    • Name: BRECCIA CREMA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231073-breccia-crema-60x60-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง