เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified
Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified
Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified
Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Ferrara Gris 58.4X118.4 Rectified

    The FERRARA GRIS product from the NATURAL category of our new DIVERSA collection is inspired by the LITTLE BIG trend, where maximalism is found in large pieces. With this trend, Cerámica Italia is once again renewing its portfolio in the 58.4x118.4 format, which is the largest product manufactured nationally, recreating natural designs with great precision and realism in the graphics that generate a visual impact and encourage you to touch the ceramic piece. With this format, we seek to bring ceramics to new institutional and commercial spaces to showcase our DIVERSITY not only in design, trends, and formats, but also in unconventional spaces.
    สเปคสินค้า
    • Name: FERRARA GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home including showers, stairs, and balconies. Lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social rooms (indoor and covered outdoor), hair salons, and restaurants with open or closed kitchens. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231075-ferrara-gris-58-4x118-4-rectified
    • Product familyCement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง