เผยแพร่สินค้าของคุณ
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Giorno 58.4X118.4 Rectified

    “Giorno,” which translates as “day” in English, perfectly encapsulates the characteristics of this product. Its distinctive shine and white color, inspired by Calacatta marble, make it the ideal complement to illuminate special moments in your home. Renovate your space with Chiara 58x118, part of our innovative Ceranatto series, known for its exceptional resistance and state-of-the-art “Cristal Lux” shine. Live with peace of mind thanks to our 10-year warranty.
    สเปคสินค้า
    • Name: GIORNO 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, educational institutions, supermarkets, and indoor social rooms. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231076-giorno-58-4x118-4-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ