เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
Beton Rock 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Beton Rock 58.4X118.4 Rectified

    Cement in neutral and timeless shades with a strong universal appeal. With our innovative finish that can be used indoors and outdoors, you will feel safer and more relaxed in different spaces, as its coating increases friction on contact with the product, reducing the possibility of falls or slips. Its neutral tone makes this product the ideal choice to combine with any other shade, accessory, finish, or decoration in your home or project.
    สเปคสินค้า
    • Name: BETON ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial and residential pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231081-beton-rock-58-4x118-4-rectified
    • Product familyCement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง