เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero is a contemporary reinterpretation of the deepest dark marble. Its matte surface, silky to the touch, contrasts with intense graphics that evoke the living geology of the stone, with mineral veins in shades of charcoal, oxides, and quartz scattered like fragments of light in the darkness. Designed in a 58x118 format, its generous proportions allow the rich graphics to unfold naturally in sophisticated spaces, adding character without overwhelming. It seeks to convey a sense of understated luxury and mineral elegance."
    สเปคสินค้า
    • Name: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • Product familyNatural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ