เผยแพร่สินค้าของคุณ
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Onice 58.4X118.4 Rectified

    ONICE consists of a graphite black background with variations in lead gray and anthracite, crossed by whitish diagonal veins that simulate natural fractures filled with calcite and mineral oxides. Onice 58.4x118.4 by Cerámica Italia is a piece with high visual impact inspired by the majesty of natural onyx. Its surface combines a graphite black background with shades of lead gray and anthracite, crossed by diagonal whitish veins that evoke mineral fractures filled with calcite and oxides. Thanks to its Cristal Lux finish, this design reflects light and enhances the elegance of any space, adding sophistication and exclusive character. Ideal for residential and commercial projects. "
    สเปคสินค้า
    • Name: ONICE 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231102-onice-58-4x118-4-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง