เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Rialto Tecnico 60X60 Rectified

    Our RIALTO ceramic flooring combines beige tones that evoke the timeless elegance of Mediterranean architecture. Its design flows through warm beige hues, creating sophisticated and versatile environments. Beyond its aesthetics, RIALTO offers safety in wet areas and the confidence of a 10-year warranty, allowing you to enjoy every space with peace of mind and style.
    สเปคสินค้า
    • Name: RIALTO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors , though they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, low-complexity hospitals, mini-markets, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus, according to the ANSI A326.3 standard. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231104-rialto-tecnico-60x60-rectified
    • Product familyCement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง