เผยแพร่สินค้าของคุณ
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Creta Rock 58.4X118.4 Rectified

    Grey stone takes center stage in contemporary spaces, offering a sober and elegant character. Designed for Traffic 4 flooring, it combines a DUAL finish with a high coefficient of friction, making it ideal for both indoor and outdoor projects. Its refined neutral tone, enhanced by Natural Touch technology, conveys a sense of naturality and modernity, providing an authentic surface that connects environments with balance and sophistication.
    สเปคสินค้า
    • Name: CRETA ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Modular (Manufacturing size: 58.4 cm x 118.4 cm ). Use: Tiles suitable for floor use (can also be used on walls). Installation Areas: General patios, residential porches, residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231112-creta-rock-58-4x118-4-rectified
    • Product familyNatural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง