เผยแพร่สินค้าของคุณ
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Itria Beige 60X60 Rectified

    Inspired by the warmth of earth tones, Cerámica Italia's Itria Beige 60x60 creates a cozy and elegant atmosphere, ideal for residential and commercial spaces.
    สเปคสินค้า
    • Name: ITRIA BEIGE 60X60 RECT PRIMERA. Format: 60.4 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: The document specifies "$N/A$" for this section, but according to its ANSI classification (Interior Wet Plus), it is technically suitable for indoor areas that may be wet.ANSI Classification: Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.86 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.593078-itria-beige-60x60-rectified
    • Product familyCement
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ