เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clay Block for floors 70/20
CERAMICA PEÑO

Clay Block for floors 70/20

Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
สเปคสินค้า
  • Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BOVEDILLA70_20
  • Product familyBovedilla cerámica
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Forjado vigueta pretensada o armada
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationSlab
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_15_93_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFill blocks
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)