เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

3.0 จาก 5 ดาว3.0(21 รีวิว)
EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm, cover width 820 mm, thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised steel 320 N/mm2 or coated steel sheet (XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
สเปคสินค้า
  • EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 or coated steel sheet ( XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. "I" form fillings on the sides of the nerves. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eurocol_60_fc
  • Product familyComposite floor deck
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)820
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย