เผยแพร่สินค้าของคุณ
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
    Ceràmica Belianes

    PERFORATED BLOCK 12

    This brick is a Category P ceramic masonry unit intended for protected masonry applications. It is specifically designed for load-bearing structural walls, as well as interior and exterior partitions that require acoustic insulation, thermal efficiency, and fire resistance. The unit is suitable for installation using conventional mortar joints.
    สเปคสินค้า

      • Tipo de producto: Ladrillo cerámico perforado (Pieza P).
      • Dimensiones: 330 mm (Largo) x 120 mm (Ancho) x 240 mm (Alto)
      • Configuración: Grupo G3.
      • Resistencia a la compresión: 15 N/mm² (Pieza de Categoría II).
      • Reacción al fuego: Euroclase A1.
      • Conductividad térmica: 0,280 W/mK.
      • Densidad aparente: 795 Kg/m³.
      • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
      • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
      • Product Type: Perforated ceramic brick (Unit P).
      • Dimensions: 330 mm (L) x 120 mm (W) x 240 mm (H).
      • Configuration: Group G3.
      • Compressive Strength: 15 N/mm² (Category II unit).
      • Reaction to Fire: Euroclass A1.
      • Thermal Conductivity: 0.280 W/mK.
      • Gross Dry Density: 795 Kg/m³.
      • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
      • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BLOQUE_PERFORADO_12
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bricks
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 11
    • OmniClass TitleCommon Bricks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย