เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
    Ceràmica Belianes

    Carrobrick SUPERENVA 10

    Masonry consisting of 10 cm thick, large format double hollow clay brick, joined with M-5 adhesive plaster. Very practical and reliable, that allows to raise partitions of safe, easy, fast, and economical way. SUPERENVÀ® allows you to work in a dynamic and simple to get finished high quality, with great flatness, and with surfaces well prepared for later coating with plaster or mortar; it even you can tile directly on the partition in kitchens and bathrooms. Used in single skin vertical internal partition wall of large format, lining pillars, back of façades, etc... It is also used in high acoustic performance SILENSIS system construction.
    สเปคสินค้า
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERENVA 10. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 650kg/m3. Minimum mass 15.000 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 100 x 515. 4 units m2.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SUPERENVA_10
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bricks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)515
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameCeramic bricks
    • UNSPSC code30131602
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 11
    • OmniClass TitleCommon Bricks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION