เผยแพร่สินค้าของคุณ
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
    Ceràmica Belianes

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    สเปคสินค้า
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SUPERENVA_7
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bricks
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • UNSPSC nameCeramic bricks
    • UNSPSC code30131602
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 11
    • OmniClass TitleCommon Bricks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION