เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
    Ceràmica Belianes

    Hollow brick SUPERMAHON 6

    Masonry consisting of 6 cm thick, small format single hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    สเปคสินค้า
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 6. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 715kg/m3. Minimum mass 3.900 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 60 x 200. 10 units m2.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SUPERMAHON_6
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bricks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameCeramic bricks
    • UNSPSC code30131602
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 11
    • OmniClass TitleCommon Bricks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION