เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hollow Clay Block 14 cm
Cerámica de la Estanca

Hollow Clay Block 14 cm

Lightened block with vertical perforation of 14 cm. wide, high thermal performance and resistance to structural compression (category I) for masonry walls. Quick assembly by tongue and groove and less need for mortar.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TB-14
  • Product familyHollow Clay Block
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traditional
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)198
  • กว้าง (มิลลิเมตร)306
  • ความลึก (มิลลิเมตร)140
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriptionClay blocks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls