เผยแพร่สินค้าของคุณ
Face Brick Atlas Grey Clinker
Cerámicas Mora

Face Brick Atlas Grey Clinker

The Klinker Atlas grey brick is a white/grey brick color through the body, its grey colour is obtained by mixing special clays fired at high temperature (1.300ºC), in this way we get a light grey colour unalterable due to its low water absorption (less than 6%)
สเปคสินค้า
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x70x72, 230x110x76, 194x92x57, 287x70x156
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ATLAS-GREY
  • Product familyFace Brick
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clinker
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)49
  • กว้าง (มิลลิเมตร)237
  • ความลึก (มิลลิเมตร)113
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrick
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls