เผยแพร่สินค้าของคุณ
Face Brick Venus Brick
Cerámicas Mora

Face Brick Venus Brick

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
สเปคสินค้า
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VENUS-BRICK
  • Product familyFace Brick
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gres
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)52
  • กว้าง (มิลลิเมตร)240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)115
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrick
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls