เผยแพร่สินค้าของคุณ
Face Brick White Glazed Brick
Cerámicas Mora

Face Brick White Glazed Brick

the Klinker white glazed brick, is a white/yellow brick. We apply a white glaze on the surface, the colour of the body and the colour of the glaze is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire white glazed brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%.
สเปคสินค้า
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 230x70x72.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WHITE-GLAZE
  • Product familyFace Brick
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clinker
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)48
  • กว้าง (มิลลิเมตร)236
  • ความลึก (มิลลิเมตร)112
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrick
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls