เผยแพร่สินค้าของคุณ
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
    Tejas Verea

    Barrel Roof Tile 40x15 Añeja

    Verea Barrel Roof Tile is the result of a research and design process aimed at achieving a product with exceptional resistance over time. The durability of our Barrel Roof Tile under any weather condition is five times greater than the minimum required by the current norm. The great variety of natural finishes, made possible by the use of high quality clays, allows the harmony between the roof and the surroundings. Verea, as an expert manufacturer of a product of high quality, offers an exceptional 50 years warranty in all of its ceramic roof tiles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.curva-40x15-aneja
    • Product familyRoof Tile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Barrel Roof Tile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 21
    • OmniClass TitleCeramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings