เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 6 Channel Cable Tray

Series 6 Channel Cable Tray

Since it was introduced in the 50’s, Chalfant’s Series 6 Cable Tray has become the preferred choice for many hospitals, schools, universities, laboratories, airports, retail stores and offices as well as industrial and plant applications. Series 6 Cable Tray is extremely versatile and adaptable to your special needs and is very easy to specify and install. Popular models are available from stock in Cleveland and several other locations throughout the U.S.A.
  • Takes up to 25 percent less space than ladder or corrugated bottom designs.
  • Has an installed cost of 40 to 60 percent less than conduit.
  • One-piece design provides rigidity.
  • Easy to design, modify or extend.
  • Available in galvanized or plain steel, aluminum or stainless steel.
  • Can be painted or coated with fusion bonded epoxy.
  • Can be custom cut to length.
  • Barriers can be installed to reduce field labor costs.

Other custom modifications available:
  • Special widths.
  • Special load depths from 2" to 8".
  • Manufactured with 90° flanges inboard or outboard.
  • Can be punched with special holes and knock-outs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chalfant-series6cct
  • Product familyCable Trays and Horizontal Racks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Tray Wire Mesh
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationCable Carrier Segment
  • รหัส ETIMEC000047
  • ชื่อ ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)