เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel
Chatsworth Products

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Convenient for mounting large CPUs, power supplies, laser printers or any equipment requiring additional support. 19” version holds equipment up to 17.75”W x 19.8”D (450.9 mm x 503.4 mm). 23” version holds equipment up to 21.75”W x 19.8”D (552.5 mm x 503.4 mm). Made of strong, lightweight aluminum. UL Listed (19” version only). Supports up to 200 lb (90.7 kg).

CPI Online Catalog

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cpi-heavy_duty_shelf_3
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rack Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • IFC classificationElectrical Element
  • UNSPSC nameNetwork cable
  • UNSPSC code26121609
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 33 23 13
  • OmniClass TitleVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution