เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProtoAir Wireless Gateway
Chromalox

ProtoAir Wireless Gateway

The Chromalox IIoT Gateway can be installed with any Chromalox IIoT enabled product to provide seamless real time connectivity to the cloud platform. Through the cloud platform users can customize their dashboard for quick access of critical system information or analytics. Asset mapping for global tracking of system location, health, and connection status can be referenced from anywhere to alleviate the unknown of remote monitoring.

The Chromalox IIoT Gateway has a number of different connectivity options which includes hard wired to local network behind firewall, hard wired with internet access to the cloud, WIFI with internet access to cloud, and Cellular access via separately purchased SIM card. Over 140 communication protocols are supported for connection to any BMS or automation protocol, so no matter what connection option is needed, Chromalox has an IIoT Gateway to fit.

สเปคสินค้า
    • IIoT Gateway Compatible with All Chromalox IIoT Enabled Products
    • Fully Integrated Cloud Platform
    • Remotely Access and Monitor Entire Chromalox Portfolio Anywhere
    • Remote Troubleshooting from Chromalox Service Personnel
    • LAN or BACnet Connectivity Options Available for Local Storage and Control
    • Synchronize with 3rd Party Cloud Platforms with RESTful API
    • SMS or Email Event Notification
    • Customizable Dashboards
    • Asset Mapping for Quick Reference of Location, System Health and Connectivity Status
    • Wired, Wireless and Cellular Capabilities
    • Third-party certifications: UL and CE Certification, RoHS compliance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chromalox-protoair-wireless-gateway
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modbus to BACnet Protocol Converter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • CSI MasterFormat 2014 Code25 12 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHardwired Integration Network Gateways

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย