เผยแพร่สินค้าของคุณ
RSP - Remote Sensor Panel
Chromalox

RSP - Remote Sensor Panel

The Chromalox RSP - Remote Sensor Panel greatly reduces installation costs as it facilitates the monitoring of 1 - 252 heat trace temperature sensor inputs within a single enclosure. The RSP is a completely integrated package and it works seamlessly with the Chromalox IntelliTrace ITLS/ITAS heat trace control panels in either ordinary or hazardous areas. The RSP communicates with the base panel via a single, twisted-pair wire return or via a wirelessly transmitted signal. Multiple RSP modules may be linked together for added convenience. The RSP comes standard with NEMA 4 Painted Steel, NEMA 4X Fiberglass, or NEMA 4X 304 SS wall mounted enclosure for Ordinary or Hazardous (Class I, Division 2) Areas, DIN rail mounted components, wired communication connection to the ITAS/ITLS Heat Trace Control Panel, Power-On lamp. In addition, enclosure heaters for either ordinary or Class I, Division 2 areas as well as wireless communication between the RSP and base ITAS or ITLS control panels are available options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chromalox-rsp-remote-sensor-panel
  • Product familyIndustrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Remote Sensor Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • รหัส ETIMEG000026
  • ชื่อ ETIMSensors
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProcess Piping and Equipment Heat Tracing
  • OmniClass Number23-27 13 11
  • OmniClass TitleInternal Climate Monitoring and Control Panel

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย