เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sahara - Sofa
Sahara - Sofa
    CIDER-LA MANUFACTURE

    Sahara - Sofa

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(30 รีวิว)

    The design of the ‘Sahara’ sofa evokes the gorgeous interior of a desert nomad’s tent opening onto the starry sky. Leather, fabric and wood blend together into a warm combination. The seat and back cushions look like independent elements casually arranged on the supporting platform. The appealing base extends to one end to create a convenient side table available in a range of sophisticated finishes, from glossy marble to cool terrazzo. The platform and seat are joined only by a vertical element with rounded edges inspired by the curved lines of the Sahara nomad’s traditional khaima tents.  

    Sahara is available in several configurations — three-seater, four-seater, daybed, etc. Designed for hospitality.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sahara_Sofa
    • Product familyLa Manufacture - Sofas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Noé Duchaufour
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)