เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
    Cisa

    Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer

    Double door coordinator for 2-leaf doors
    สเปคสินค้า
    • The coordinator allows the correct closing sequence in 2-leaf doors, particularly guaranteeing the safety of a correct closing in fire doors. The coordinator is compatible with CISA D5200 series door closers and is suitable for all applications, the range includes versions for installation on the hinge side (pull) or opposite hinge side (push), thus offering maximum versatility and guaranteeing the user final a reliable and safe solution.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BRC010007
    • Product familyLocks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door closers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameLock sets
    • UNSPSC code46171503