เผยแพร่สินค้าของคุณ
 dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware  - Door Hardware
dormakaba

dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware - Door Hardware

4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)

The 9000 Series heavy-duty exit device provides superior durability while the smooth reduced projection touchbar assembly minimizes catch hazards.

For paired doors where a full-width opening is only occasionally required, removable mullions are used. Doors are fitted with rim exit devices and normally function as single doors. Steel and aluminum mullions are available in 8' or 10' lengths.

Available motorized latch retraction (MLR).

  • Heavy duty cast chassis, available in wide or narrow stile
  • Antimicrobial protected coating
  • Motorized latch retraction (MLR) available
  • Complies with NFPA life safety code and AD
  • CBC-compliant option (BF) for maximum 5 lb operating force (9300, 9500, 9700)
  • The Motorized latch retraction features a whisper-quiet motor and operates quietly


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ironmongery-Panic-Hardware_9000-Series
  • Product familySecurity & Safety
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panic Hardware
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1285
  • ความลึก (มิลลิเมตร)95
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoor openers
  • UNSPSC code30171512