เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cisa D8200 Door closer
Cisa D8200 Door closer
    Cisa

    Cisa D8200 Door closer

    Concealed door closer with sliding arm.
    สเปคสินค้า
    • Conforms to the requirements of EN 1154. Cam technology and the sliding arm make this an extremely efficient door closer, especially in the initial pushing stage when more strength is needed to open the door. Compared to traditional door closers using rack-and-pinion technology, the D8200 makes opening doors a lot easier. The D8200 door closer is a concealed unit which can be installed on doors with a minimum thickness of 44 mm. This offers a highly aesthetic solution. Multi-strength version (EN 2-4) can be installed on doors from 850 - 1100 mm and weighing up to 80 kg.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BRC010071
    • Product familyLocks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door closers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameLock sets
    • UNSPSC code46171503